O plafon Color Cap de 10 polegadas é uma luminária de teto inspirada no estilo moderno de meados do século XX, feita de latão com um globo de vidro opalino de dez polegadas. Possui uma base de 5,7 polegadas, altura total de 13 polegadas do teto e pesa 1,4 kg. Está disponível em 14 cores e com acabamento em latão, níquel ou preto, e pode ser configurado para tetos planos ou inclinados com um suporte giratório para instalação em linha reta. O globo opalino difunde uma luz suave e uniforme em todas as direções.
A luminária possui um soquete médio E26 com capacidade máxima de quinze watts e aceita lâmpadas LED ou incandescentes (lâmpadas não inclusas). Funciona com 120 volts, é instalada diretamente na rede elétrica e é dimerizável com lâmpadas dimerizáveis em um dimmer de parede compatível. Possui certificação UL para locais úmidos nos Estados Unidos e Canadá. O globo maior proporciona mais luz e um destaque de cor mais intenso, mantendo uma queda curta: ideal para ser instalada centralizada em um quarto de hotel boutique ou em um quarto infantil, em fileira sobre o balcão de um café ou padaria, na sala de espera de um consultório pediátrico ou odontológico, ou sob uma varanda coberta. Também está disponível nos tamanhos de 6, 8 e 12 polegadas, com um pendente e um aplique coordenados, permitindo que uma única paleta de cores seja utilizada em todo o projeto.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |