O aplique de parede Color Cap Sconce 8" é inspirado no design moderno de meados do século XX e possui um globo de vidro de 20 cm (8 polegadas) sustentado por uma tampa em uma placa de 14,5 cm (5,7 polegadas). Com 35,5 cm (14 polegadas) de altura e 25 cm (10 polegadas) de projeção da parede, pesa 900 g (duas libras). Está disponível em 14 cores com pintura eletrostática a pó e nos acabamentos latão, níquel ou preto. O globo difunde uma luz suave e uniforme em todas as direções, e a luminária pode ser instalada com o globo voltado para cima ou para baixo.
O aplique possui um soquete E26 de base média com capacidade máxima de quinze watts e aceita lâmpadas LED ou incandescentes (lâmpadas não inclusas). Funciona com 120 volts, é conectado diretamente à rede elétrica e pode ser dimerizado com lâmpadas dimerizáveis em um dimmer de parede compatível. Possui certificação UL para locais úmidos nos Estados Unidos e Canadá. Use-o em pares ao lado de um espelho de penteadeira em um banheiro principal ou de hotel boutique, em ambos os lados de uma cama em um quarto infantil ou suíte de hóspedes, em fila ao longo da parede de um café ou restaurante, ou repetido em um corredor para adicionar cor a um projeto de hotelaria ou multifamiliar. Os pendentes, plafons e apliques duplos da mesma cor mantêm a harmonia em todo o projeto.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |