Publicar produtos
Color Cap Double Sconce 8"
Color Cap Double Sconce 8"
Color Cap Double Sconce 8"
Color Cap Double Sconce 8"
Color Cap Double Sconce 8"
Color Cap Double Sconce 8"

    Color Cap Double Sconce 8"

    Traduzido por Google,

    O aplique de parede duplo Color Cap de 8 polegadas é inspirado no design moderno de meados do século XX e apresenta dois globos de vidro de oito polegadas fixados em bases ao longo de uma haste única, montada sobre uma placa de 5 polegadas. Possui um comprimento total de 24 polegadas e uma projeção de 9,5 polegadas da parede, pesando quatro libras. Está disponível em 14 cores com pintura eletrostática e acabamentos em latão, níquel ou preto. Os globos difundem uma luz suave e uniforme em todas as direções, e a luminária pode ser instalada na vertical ou na horizontal.

    O aplique possui dois soquetes E26 de base média, cada um com capacidade máxima de quinze watts, e aceita lâmpadas LED ou incandescentes (lâmpadas não inclusas). Funciona com 120 volts, é conectado diretamente à rede elétrica e pode ser dimerizado com lâmpadas dimerizáveis ​​em um dimmer de parede compatível. Possui certificação UL para locais úmidos nos Estados Unidos e Canadá. Instale-o horizontalmente sobre uma bancada em um banheiro principal ou banheiro de hotel boutique, verticalmente em pares ao lado de uma cama em um quarto infantil ou suíte de hóspedes, ou em sequência ao longo da parede de um café ou corredor de um prédio residencial para adicionar cor a um projeto de hotelaria ou residencial. Apliques individuais, pendentes e plafons da mesma cor, coordenados com a mesma tonalidade, mantêm a mesma cor em todo o projeto.

    Especificação
    • Dimensions

      Overall Height: 24", Depth: 9.5", Globe: 8", Backplate: 5"

      Weight

      4 lb

      Materials

      Brass, glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacolor-cap-globe-sconce-ii-8
    • Familia de productoCap Double Sconce
    • Grupo de produtosWall Sconces
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-23
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)24
    • Largura (polegadas)8
    • Profundidade (polegadas)9.5
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States