O lustre Color Captain de 47 polegadas é um lustre escultural linear de dois níveis, construído em alumínio e latão maciço. Dois níveis de 47 polegadas ficam suspensos a seis polegadas de distância um do outro, a partir de uma base de 5 x 1,5 polegadas, e cada nível gira independentemente, permitindo que a luminária seja disposta paralelamente como uma única forma linear ou em leque, criando uma composição escalonada. Está disponível em 14 cores e em alturas de suspensão de 18, 24, 36, 48, 60, 72 ou 84 polegadas, com comprimentos maiores disponíveis sob encomenda. Suas quatro lâmpadas distribuem a luz por toda a extensão da luminária.
O lustre possui quatro soquetes E26 de base média, cada um com capacidade máxima de quinze watts, e aceita lâmpadas LED ou incandescentes (lâmpadas não inclusas). Funciona com 120 volts, é instalado diretamente na rede elétrica e pode ser dimerizado com lâmpadas dimerizáveis em um dimmer de parede compatível. Possui certificação UL para locais secos nos Estados Unidos e Canadá. Seu comprimento é ideal para superfícies longas e ambientes amplos: sobre uma mesa de jantar ou ilha de cozinha, acima de uma mesa comunitária de restaurante ou banco estofado, sobre uma mesa de sala de reuniões ou como peça central em um saguão de hotel ou hall de entrada com pé-direito duplo. Também está disponível nos tamanhos de 29 polegadas e 47 polegadas (119 cm) para instalação embutida, permitindo que o mesmo formato se adapte a ambientes com diferentes dimensões e alturas de teto.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |