Publicar produtos
Color Commander Chandelier 29"
Color Commander Chandelier 29"
Color Commander Chandelier 29"
Color Commander Chandelier 29"
Color Commander Chandelier 29"
Color Commander Chandelier 29"

    Color Commander Chandelier 29"

    Traduzido por Google,

    O lustre Color Commander de 29 polegadas é um lustre linear de três níveis, construído em alumínio e latão. Seus três níveis de 29 polegadas ficam suspensos a seis polegadas de distância um do outro, a partir de uma base de 5 por 1,5 polegadas, e cada nível gira independentemente, permitindo que os níveis sejam alinhados em paralelo ou em um ziguezague escalonado. Seis lâmpadas são distribuídas pelos três níveis, iluminando toda a extensão da luminária. Está disponível em 14 cores, com alturas de suspensão de 24 a 84 polegadas (90 polegadas na cor preta) e alturas personalizadas sob encomenda.

    O lustre possui seis soquetes E26 de base média, cada um com capacidade máxima de quinze watts, e aceita lâmpadas LED ou incandescentes (lâmpadas não inclusas). Funciona com 120 volts, é instalado diretamente na rede elétrica e pode ser dimerizado com lâmpadas dimerizáveis ​​em um dimmer de parede compatível. Possui certificação UL para locais secos nos Estados Unidos e Canadá. Seu formato longo e baixo se adapta a uma mesa de jantar ou ilha de cozinha, uma mesa comunitária de restaurante, o lobby de um hotel boutique ou uma sala de conferências de escritório, e os níveis giratórios permitem que uma única luminária se adapte a layouts retangulares e irregulares. Uma versão de 119 cm e plafons correspondentes em ambos os tamanhos ampliam o design para todo o projeto.

    Especificação
    • Dimensions

      As shown without bulbs:
      Tier Length: 29"
      Vertical Distance Between Tiers: 6"
      Canopy Size: 5" x 1.5"

      Hanging Height

      24", 36", 48", 60", 72", and 84". Increased height available by request.

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      6 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for dry locations in United States and Canada.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacolor-commander-chandelier-29
    • Familia de productoCommander Chandelier
    • Grupo de produtosChandeliers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-30
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)84
    • Largura (polegadas)29
    • Profundidade (polegadas)29
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Candelabro
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States