Publicar produtos
Color Commander Chandelier
Color Commander Chandelier
Color Commander Chandelier
Color Commander Chandelier
Color Commander Chandelier
Color Commander Chandelier

    Color Commander Chandelier

    Traduzido por Google,
    O Lustre Color Commander de 47" é uma luminária vibrante e ajustável de três níveis, feita de alumínio de alta espessura e componentes de latão maciço. Cada um dos seus três níveis possui um suporte giratório, permitindo um posicionamento personalizável para criar uma instalação verdadeiramente única, adaptada ao seu espaço. Disponível em cores suaves e ousadas, este lustre proporciona expressão artística e iluminação funcional. Perfeito para salas de estar, salas de jantar e espaços de trabalho criativos, o Lustre Color Commander combina um design de iluminação moderno com um estilo excêntrico, adequado para qualquer espaço que expresse atenção.
    Especificação
    • Dimensions

      As shown without bulbs:
      Tier Length: 47"
      Vertical Distance Between Tiers: 6"
      Canopy Size: 5" x 1.5"

      Hanging Height

      24", 36", 48", 60", 72", and 84". Increased height available by request.

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on a compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      Six medium (E26) base sockets.

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling is available by request.

      Certification

      UL listed for dry locations in the United States and Canada.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacolor-commander-chandelier-lighting
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosChandeliers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-22
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)84
    • Largura (polegadas)47
    • Profundidade (polegadas)47
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)10
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Candelabro
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States