O plafon Color Commander de 47 polegadas é uma luminária escultural linear de vários níveis, construída em alumínio de alta resistência e latão maciço. Três níveis de 47 polegadas se empilham a quatro polegadas de distância um do outro sob uma cobertura de 5 x 1,5 polegadas, para uma altura total de 16 polegadas do teto. Cada nível fica sobre um pivô e pode ser girado independentemente, permitindo que a luminária seja disposta paralelamente como uma única linha ou em leque em uma composição escalonada. Está disponível em 14 cores e pesa dez libras. Suas seis lâmpadas distribuem a luz por toda a extensão da luminária.
A luminária possui seis soquetes E26 de base média, cada um com capacidade máxima de quinze watts, e aceita lâmpadas LED ou incandescentes (lâmpadas não inclusas). Funciona com 120 volts, é instalada com fiação fixa e é dimerizável com lâmpadas dimerizáveis em um dimmer de parede compatível. Possui certificação UL para locais secos nos Estados Unidos e Canadá. Seu comprimento e perfil baixo a tornam ideal para superfícies longas sob tetos de altura padrão: sobre uma mesa de jantar ou ilha de cozinha, sobre uma mesa comunitária de restaurante ou bar, sobre uma mesa de sala de conferências ou sobre um balcão de loja. Também está disponível no tamanho de 29 polegadas e como lustre suspenso, permitindo que o mesmo formato se adapte desde uma sala de jantar pequena até o saguão de um hotel.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |