O pendente Color Echo de 8 polegadas é um pendente moderno em forma de cúpula, feito de alumínio e latão. Uma cúpula de 8 polegadas com revestimento em pó, encimada por uma tampa curva invertida, fica suspensa por uma haste de latão e um dossel de 5,7 polegadas, resultando em uma altura total de 17 polegadas. Está disponível em 14 cores e com acabamento em latão, níquel ou preto, e pesa 900 gramas. A cúpula direciona a luz para baixo, iluminando a superfície abaixo.
O pendente possui um soquete médio E26 com capacidade máxima de quinze watts e aceita lâmpadas LED ou incandescentes (lâmpadas não inclusas). Funciona com 120 volts, é conectado diretamente à rede elétrica e pode ser dimerizado com lâmpadas dimerizáveis em um dimmer de parede compatível. Possui certificação UL para locais úmidos nos Estados Unidos e Canadá, e uma opção de instalação reta o adapta a tetos inclinados. Seu tamanho compacto funciona melhor em conjunto: em uma fileira de dois ou três sobre uma ilha de cozinha ou bar, acima de uma bancada de banheiro principal, ao longo de um balcão de café ou sob uma varanda coberta. Hastes de extensão permitem alcançar tetos mais altos, e os tamanhos de 10 e 12 polegadas mantêm o mesmo formato em todo o projeto.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |