Publicar produtos
Color Echo Pendant 12"
Color Echo Pendant 12"
Color Echo Pendant 12"
Color Echo Pendant 12"
Color Echo Pendant 12"
Color Echo Pendant 12"

    Color Echo Pendant 12"

    Traduzido por Google,

    O pendente Color Echo de 30 cm (12") é um pendente moderno em forma de cúpula, feito de alumínio e latão. Uma cúpula de 30 cm (12") com revestimento em pó, encimada por uma tampa curva invertida, fica suspensa por uma haste de latão e um dossel de 14,5 cm (5,7"), resultando em uma altura total de 48 cm (19"). Está disponível em 14 cores e com acabamento em latão, níquel ou preto. A cúpula direciona a luz para baixo, iluminando a superfície abaixo.

    O pendente possui um soquete E26 de base média com capacidade máxima de quinze watts e aceita lâmpadas LED ou incandescentes (lâmpadas não inclusas). Funciona com 120 volts, é conectado diretamente à rede elétrica e pode ser dimerizado com lâmpadas dimerizáveis ​​em um dimmer de parede compatível. Possui certificação UL para locais úmidos nos Estados Unidos e Canadá, e uma opção de instalação reta o adapta a tetos inclinados. Sua cúpula maior pode ser usada sozinha sobre uma mesa de café da manhã ou hall de entrada, em pares sobre uma ilha de cozinha ou balcão de recepção de hotel, ou repetida ao longo de uma fileira de cabines de restaurante ou área de refeições externa coberta. Hastes de extensão permitem o uso em tetos mais altos, e os tamanhos de 8 e 10 polegadas mantêm o mesmo formato em todo o projeto.

    Especificação
    • Dimensions

      Width: 12", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      19".

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacolor-echo-pendant-12
    • Familia de productoEcho Pendant
    • Grupo de produtosPendant Lights
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-30
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)19
    • Largura (polegadas)12
    • Profundidade (polegadas)12
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States