Publicar produtos
Color Lepore Sconce
Color Lepore Sconce
Color Lepore Sconce
Color Lepore Sconce
Color Lepore Sconce
Color Lepore Sconce

    Color Lepore Sconce

    Traduzido por Google,

    O aplique de parede Color Lepore é compacto e construído com discos escalonados de acrílico de alta transparência cortados a laser, em torno de um núcleo de alumínio e latão, com um disco colorido revestido a pó embutido na placa traseira. Possui uma placa traseira de acrílico de 15 cm e uma projeção de 11,5 cm da parede (sem a lâmpada), pesando 900 gramas. Está disponível em 14 cores. A lâmpada fica exposta no centro, e o acrílico transparente refrata sua luz contra o disco colorido, projetando um suave tom dessa cor sobre a luminária.

    O aplique possui um soquete E26 de base média com capacidade máxima de quinze watts e aceita lâmpadas LED ou incandescentes (lâmpadas não inclusas). Funciona com 120 volts, é conectado diretamente à rede elétrica e pode ser dimerizado com lâmpadas dimerizáveis ​​em um dimmer de parede compatível. Possui certificação UL para locais secos nos Estados Unidos e Canadá. Use-o em pares ao lado de uma cama em um quarto infantil ou de hóspedes de hotel, repita-o ao longo da parede de um café, restaurante ou loja, ou crie uma linha com cores variadas em um corredor ou recepção de escritório. O plafon Lepore, coordenado com o aplique, leva a mesma cor para o teto.

    Especificação
    • Dimensions

      Depth: 4.5", Acrylic Backplate: 6"

      Weight

      2 lb

      Materials

      Acrylic, aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for dry locations in United States and Canada. This fixture is not available as damp location.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacolor-lepore-sconce
    • Familia de productoLepore Sconce
    • Grupo de produtosWall Sconces
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-23
    • Número de edição1
    • Profundidade (polegadas)4.5
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States