O aplique Color Major de 15 polegadas possui um design discreto com 15 polegadas de altura, 3,3 polegadas de profundidade e uma placa de fixação de 5 polegadas. Seu corpo é usinado em alumínio e latão, com uma lâmpada exposta no topo, o que confere um forte destaque vertical a paredes altas sem adicionar volume. Disponível em 14 cores e acabamentos em latão, níquel ou preto, todos fabricados sob encomenda em Minneapolis.
A altura adicional é ideal para ambientes com tetos mais altos e espelhos maiores, onde um aplique compacto se perderia. Use-o para emoldurar uma penteadeira grande, marcar um hall de entrada ou patamar de escada, ou definir um corredor longo. Com classificação para ambientes úmidos nos EUA e Canadá, ele funciona tão bem em banheiros residenciais quanto em banheiros de hotéis, paredes de saguões e lavabos de restaurantes. A luminária é instalada com um soquete E26 e um dimmer rotativo opcional para montagem na placa está disponível.
Disponível também como arandela Color Major de 9" e 21", ou como arandela Color Pilot de duas lâmpadas de 17".
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |