Publicar produtos
Color Major Sconce 21"
Color Major Sconce 21"
Color Major Sconce 21"
Color Major Sconce 21"
Color Major Sconce 21"
Color Major Sconce 21"

    Color Major Sconce 21"

    Traduzido por Google,

    O aplique de parede Color Major de 21 polegadas é uma luminária de parede com uma única lâmpada, feita de alumínio e latão. Seu corpo de 21 polegadas fica a 3,3 polegadas de uma placa de 5 polegadas e possui uma lâmpada exposta no topo, o que lhe confere a aparência de uma linha longa e fina na parede. Disponível em 14 cores com acabamento em latão, níquel ou preto, cada peça é fabricada sob encomenda em Minneapolis.

    Nessa altura, é ideal para paredes com pé-direito duplo, espelhos de corpo inteiro e corredores longos, onde um aplique mais baixo pareceria pequeno demais. Possui certificação UL para locais úmidos nos EUA e Canadá, sendo adequado para banheiros principais e escadas residenciais, além de saguões de hotéis, entradas de restaurantes e corredores comerciais. A luminária é instalada com fiação direta, com um soquete E26, e um dimmer rotativo pode ser adicionado à placa de acabamento.

    Também disponível nos tamanhos Color Major Sconce 9" e 15".

    Especificação
    • Dimensions

      As shown without bulb:
      Height: 21", Depth: 3.3", Backplate: 5"

      Weight

      2 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacolor-major-sconce-21
    • Familia de productoMajor Sconce
    • Grupo de produtosWall Sconces
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-14
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)21
    • Profundidade (polegadas)3.3
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States