Publicar produtos
Color Major Sconce 9"
Color Major Sconce 9"
Color Major Sconce 9"
Color Major Sconce 9"
Color Major Sconce 9"
Color Major Sconce 9"

    Color Major Sconce 9"

    Traduzido por Google,

    O aplique de parede Color Major de 9 polegadas é uma luminária vertical e esbelta, usinada em CNC a partir de alumínio e latão. Projeta-se apenas 8,4 cm (3,3") de uma placa de 12,7 cm (5"). Uma única lâmpada exposta repousa sobre um corpo estreito de 23 cm (9"), de modo que a peça se apresenta como uma linha de cor limpa contra a parede. É oferecida em 14 cores com acabamento em latão, níquel ou preto, e cada luminária é feita sob encomenda no estúdio da Dutton Brown em Minneapolis.

    Por ser tão rasa, a luminária de 9 polegadas se encaixa onde arandelas mais profundas seriam invasivas: lavabos pequenos, corredores estreitos e o espaço ao lado de um espelho de penteadeira. Possui certificação UL para locais úmidos nos EUA e Canadá e funciona com um único soquete E26. Pode ser encomendada com um dimmer rotativo na placa traseira para uso ao lado da cama ou para leitura, onde um interruptor de parede não é conveniente. Em projetos comerciais e de hotelaria, funciona bem para emoldurar espelhos de banheiros de hóspedes, iluminar obras de arte em corredores e distribuir uniformemente a luz ao longo de bancos de restaurantes.

    Disponível também como arandela Color Major de 15" e 21", ou como arandela Color Pilot de duas lâmpadas de 11".

    Especificação
    • Dimensions

      As shown without bulb:
      Height: 9", Depth: 3.3", Backplate: 5"

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacolor-major-sconce-9
    • Familia de productoMajor Sconce
    • Grupo de produtosWall Sconces
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-14
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)9
    • Profundidade (polegadas)3.3
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States