Publicar produtos
Color Maxo Pendant 8"
Color Maxo Pendant 8"
Color Maxo Pendant 8"
Color Maxo Pendant 8"
Color Maxo Pendant 8"
Color Maxo Pendant 8"

    Color Maxo Pendant 8"

    Traduzido por Google,

    O pendente Color Maxo de 8 polegadas é um pendente moderno em formato de tambor, fabricado em alumínio usinado por CNC, latão e vidro opalino. Um tambor de vidro opalino fosco de 20 x 20 cm com bordas arredondadas é suspenso por duas hastes paralelas de alumínio maciço e uma canopla de 12,5 cm, com alturas de suspensão de 58, 74, 89 ou 119 cm. A cúpula é fixada com um encaixe UNO rosqueado, permitindo sua troca posterior. Disponível em 14 cores e com acabamentos em latão, níquel ou preto, pesa 1,4 kg. O tambor de vidro difunde a luz uniformemente em todas as direções.

    O pendente possui um soquete E26 de base média com capacidade máxima de quinze watts e aceita lâmpadas LED ou incandescentes (lâmpadas não inclusas). Funciona com 120 volts, é conectado diretamente à rede elétrica e pode ser dimerizado com lâmpadas dimerizáveis ​​em um dimmer de parede compatível. Possui certificação UL para locais secos nos Estados Unidos e Canadá. Pode ser instalado em fileira sobre uma ilha de cozinha ou balcão de bar, sozinho em um hall de entrada ou recepção de escritório, repetido ao longo de um corredor de hotel ou em pares em ambos os lados de uma cama. O tamanho de 13 polegadas e os plafons correspondentes de 8 e 13 polegadas complementam o design em todo o projeto.

    Especificação
    • Dimensions

      Shade: 8" x 8" with 1-5/8" UNO hole on top, Canopy: 5"

      Hanging Height

      23" or 35". Extension rods available by request.

      Weight

      3 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for dry locations in United States and Canada.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacolor-maxo-pendant-8
    • Familia de productoMaxo Pendant
    • Grupo de produtosPendant Lights
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-30
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)35
    • Largura (polegadas)8
    • Profundidade (polegadas)8
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States