Publicar produtos
Color Monarch Sconce
Color Monarch Sconce
Color Monarch Sconce
Color Monarch Sconce
Color Monarch Sconce
Color Monarch Sconce

    Color Monarch Sconce

    Traduzido por Google,

    O aplique de parede Color Monarch apresenta uma silhueta linear com uma disposição arrojada de dois suportes para lâmpadas, um acima e outro abaixo de um recorte central escultural. Feito à mão em alumínio e latão, e disponível em uma variedade de cores personalizáveis, este elegante aplique traz um toque de dramaticidade e dimensão a qualquer ambiente, funcionando tanto como fonte de iluminação quanto como elemento de design.

    Sua construção compacta e resistente à umidade a torna uma escolha versátil para banheiros principais e lavabos, enquanto seu perfil arrojado também se adapta à iluminação de cabeceira, corredores e entradas. Ideal tanto para projetos residenciais quanto comerciais, combina bem com interiores modernos e de transição. Instale-a como uma peça única de destaque ou repita-a em conjunto para um visual rítmico e sofisticado.

    Especificação
    • Dimensions: Height: 13", Depth: 3.5", Socket Cover: 6" x 2", Backplate: 5"

      Height: 330mm

      Depth: 89mm

      Weight: 3810g

      Primary material: Aluminum

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacolor-monarch-sconce
    • Familia de productoMonarch Sconce
    • Grupo de produtosWall Sconces
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)330
    • Profundidade (mm)89
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Kg)3810
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States