Publicar produtos
Color Orbi Chandelier
Color Orbi Chandelier
Color Orbi Chandelier
Color Orbi Chandelier
Color Orbi Chandelier
Color Orbi Chandelier

    Color Orbi Chandelier

    Traduzido por Google,

    O lustre Color Orbi reúne quatro globos de vidro opalino soprado à mão, cada um com 15 cm de diâmetro, em torno de um núcleo central de latão e alumínio. A disposição orbital produz um brilho suave e uniforme em uma área compacta de 50 cm, conferindo à luminária uma silhueta escultural e aberta que se destaca de todos os ângulos. Disponível em 14 cores de pintura eletrostática e 3 acabamentos.

    Com altura ajustável de 25 cm a 71 cm utilizando hastes de extensão opcionais, é ideal para salas de jantar, entradas, quartos e quartos de bebês. A instalação padrão é em tetos planos, com um acessório para tetos inclinados que permite a fixação em linha reta. Perfeita tanto para interiores residenciais quanto comerciais, funciona como peça central única ou em conjunto com outras luminárias, como em lobbies de hotéis e restaurantes. Também disponível em tamanho maior como o Lustre Orbi Colorido Grande.

    Especificação
    • Dimensions

      Width: 20", Globe: 6", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      10" - 28". One 12" and two 6" extension rods included.

      Weight

      7 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      4 sockets · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacolor-orbi-globe-chandelier
    • Familia de productoOrbi Chandelier
    • Grupo de produtosChandeliers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-08
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)28
    • Largura (polegadas)20
    • Profundidade (polegadas)20
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Candelabro
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States