O aplique de parede Color Pilot de 17 polegadas é uma luminária de parede com duas lâmpadas, usinada em CNC a partir de alumínio e latão. Possui uma lâmpada em cada extremidade de um corpo de 17 polegadas, projetando luz tanto para cima quanto para baixo. A instalação é feita a 3,3 polegadas da parede, com uma placa de 5 polegadas, o que mantém o perfil compacto o suficiente para paredes estreitas e espaços reduzidos. Disponível em 14 cores com acabamento em latão, níquel ou preto. Cada luminária é fabricada sob encomenda no estúdio da Dutton Brown em Minneapolis.
Por iluminar em ambas as direções, a luminária de 17 polegadas projeta uma luz uniforme e equilibrada em rostos e superfícies. Isso a torna uma ótima opção ao lado ou acima de espelhos de banheiro, e em corredores, halls de entrada e quartos em projetos residenciais. Possui certificação UL para locais úmidos nos EUA e Canadá. Em ambientes comerciais e de hotelaria, é ideal para banheiros de hóspedes, corredores comerciais, banheiros de restaurantes e paredes de saguões onde a iluminação precisa ser bidirecional. A luminária é instalada com dois soquetes E26 e um dimmer rotativo pode ser adicionado à placa de fixação.
Disponível também como arandela Color Pilot de 11”, 23” e 29”, ou como arandela Color Major de 15” com uma única lâmpada.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |