O aplique de parede Color Pilot de 23" é uma luminária de parede com duas lâmpadas, usinada em CNC a partir de alumínio e latão. Possui uma lâmpada em cada extremidade de um corpo de 23", projetando luz tanto para cima quanto para baixo. É instalado a 3,3" da parede, com uma placa de 5", o que mantém o perfil compacto mesmo em sua altura máxima. Disponível em 14 cores com acabamento em latão, níquel ou preto. Cada luminária é feita sob encomenda no estúdio da Dutton Brown em Minneapolis.
Por iluminar em ambas as direções, a luminária de 23 polegadas espalha uma luz equilibrada por uma parede alta. Isso a torna uma ótima opção para uso ao lado de espelhos grandes ou de altura total, e em entradas, escadas e cômodos com pé-direito alto em projetos residenciais. Possui certificação UL para locais úmidos nos EUA e Canadá. Em ambientes comerciais e de hotelaria, é ideal para banheiros de hotéis, corredores comerciais, lavabos de restaurantes e paredes de saguões onde a luz precisa alcançar ambas as direções. A luminária é instalada com dois soquetes E26 e um dimmer rotativo pode ser adicionado à placa de fixação.
Disponível também como arandela Color Pilot de 11”, 17” e 29”, ou como arandela Color Major de 21” com uma única lâmpada.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |