Publicar produtos
Color Pose Flush Mount
Color Pose Flush Mount
Color Pose Flush Mount
Color Pose Flush Mount
Color Pose Flush Mount
Color Pose Flush Mount

    Color Pose Flush Mount

    Traduzido por Google,

    O plafon Color Pose reinventa a iluminação embutida com uma silhueta elegante e cores vibrantes, com três cabeças cilíndricas montadas em juntas giratórias individuais para controle total da direção da luz. Agrupadas em torno de uma base circular, elas se apresentam como uma luminária única e bem projetada, em vez de um simples refletor utilitário.

    Suas dimensões compactas a tornam especialmente adequada para ambientes com tetos baixos ou portas de abrir altas, desde closets e corredores até cozinhas e escritórios. Igualmente adequada para projetos residenciais e comerciais, oferece uma solução de iluminação direcional que, ao mesmo tempo, transmite uma sensação de design intencional, e não puramente funcional.

    Especificação
    • Dimensions: Lamp Cup: 6" x 2" (adjustable 90 degrees vertically, 330 degrees left to right), Canopy: 10" x 0.6"

      Width: 254mm

      Height: 51mm

      Depth: 254mm

      Weight: 11050g

      Primary material: Aluminum

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacolor-pose-flush-mount
    • Familia de productoPose Flush Mount
    • Grupo de produtosFlush Mounts
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)51
    • Largura (mm)254
    • Profundidade (mm)254
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Kg)11050
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States