Publicar produtos
Color Scepter Sconce 10"
Color Scepter Sconce 10"
Color Scepter Sconce 10"
Color Scepter Sconce 10"
Color Scepter Sconce 10"
Color Scepter Sconce 10"

    Color Scepter Sconce 10"

    Traduzido por Google,

    O aplique de parede Color Scepter de 10 polegadas é uma luminária compacta de duas lâmpadas em alumínio e latão. Possui lâmpadas expostas voltadas para cima e para baixo, e projeta-se apenas 3,5 polegadas de uma placa de 5 polegadas. Está disponível em 14 cores com acabamento em latão, níquel ou preto, e cada peça é fabricada sob encomenda em Minneapolis.

    Sua luz direcionada para cima e para baixo serve tanto para iluminação ambiente quanto para iluminação de destaque. Funciona bem ao lado de espelhos de penteadeira, ao longo de corredores e iluminando cabeceiras de cama em residências, e é adequada para banheiros de hóspedes, lavabos de restaurantes e corredores de hotéis em ambientes comerciais. É resistente à umidade e possui fiação fixa com dois soquetes E26.

    Disponível também como aplique de parede Scepter colorido de 18 polegadas ou como aplique de parede Scepter de 10 polegadas apenas com acabamento.

    Especificação
    • Dimensions

      As shown without bulbs:
      Height: 10", Depth: 3.5", Backplate: 5"

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacolor-scepter-sconce-10
    • Familia de productoScepter Sconce
    • Grupo de produtosWall Sconces
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-14
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)10
    • Profundidade (polegadas)3.5
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States