Publicar produtos
Color Status Flush Mount 35"
Color Status Flush Mount 35"
Color Status Flush Mount 35"
Color Status Flush Mount 35"
Color Status Flush Mount 35"
Color Status Flush Mount 35"

    Color Status Flush Mount 35"

    Traduzido por Google,

    O plafon Color Status de 35 polegadas é uma luminária assimétrica e geométrica, feita de latão e alumínio, com hastes quadradas e braços perpendiculares que sustentam quatro globos de vidro de seis polegadas em pontos escalonados. Mede 35 polegadas de comprimento e 23 polegadas de largura, com uma canopla de 5,7 polegadas, e fica a 16 polegadas do teto, sendo ideal para tetos baixos e ambientes com portas de abrir altas. Está disponível em 14 cores e com acabamento em latão, níquel ou preto, e pesa sete libras. Os globos difundem a luz uniformemente em todas as direções.

    A luminária possui quatro soquetes E26 de base média, cada um com capacidade máxima de nove watts, e aceita lâmpadas LED ou incandescentes (lâmpadas não inclusas). Funciona com 120 volts, é instalada diretamente na rede elétrica e é dimerizável com lâmpadas dimerizáveis ​​em um dimmer de parede compatível. Possui certificação UL para locais úmidos nos Estados Unidos e Canadá, e uma configuração para teto inclinado está disponível com um acessório para instalação reta. Seu formato alongado permite a instalação sobre uma mesa de jantar, uma ilha de cozinha, uma mesa de conferência em um escritório ou um banco estofado em um restaurante, e pode ser replicada sobre um balcão de café. O plafon Color Big Status de 42 polegadas e o lustre Color Status apresentam o mesmo design, adequados para ambientes de diferentes tamanhos e alturas de teto.

    Especificação
    • Dimensions

      Length: 35", Width: 23", Globe: 6", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      16"

      Weight

      7 lb

      Materials

      Aluminum, brass, glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      4 sockets · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacolor-status-globe-flush-mount-35
    • Familia de productoStatus Flush Mount
    • Grupo de produtosFlush Mounts
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-22
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)16
    • Largura (polegadas)35
    • Profundidade (polegadas)23
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States