Publicar produtos
Color Twink Pendant
Color Twink Pendant
Color Twink Pendant
Color Twink Pendant
Color Twink Pendant
Color Twink Pendant

    Color Twink Pendant

    Traduzido por Google,

    O pendente Color Twink é uma peça minimalista feita de alumínio e latão. Um suporte para lâmpada usinado em CNC, com 6,35 cm de largura e 4,32 cm de altura, é suspenso por uma haste e um dossel de 12,7 cm, resultando em uma altura total de 38,1 cm, e deixa a lâmpada exposta. Possui acabamento em pintura eletrostática a pó em uma das 14 cores disponíveis, com parafusos e pequenos conectores em acabamento latão, níquel ou preto, e pesa 450 gramas. Com a lâmpada descoberta, a luz se espalha em todas as direções.

    O pendente possui um soquete médio E26 com capacidade máxima de quinze watts e aceita lâmpadas LED ou incandescentes (lâmpadas não inclusas). Funciona com 120 volts, é conectado diretamente à rede elétrica e pode ser dimerizado com lâmpadas dimerizáveis ​​em um dimmer de parede compatível. Possui certificação UL para locais úmidos nos Estados Unidos e Canadá. Hastes de extensão ajustam a altura de instalação, e uma opção para instalação reta o adapta a tetos inclinados. Seu tamanho compacto funciona melhor em conjunto: em fileira sobre uma ilha de cozinha ou balcão de café da manhã, em pares ladeando uma bancada de banheiro ou cama, agrupados em alturas escalonadas em uma escadaria de hotel ou acima de um balcão de café ou entrada coberta. Um plafon correspondente mantém a mesma cor em todo o projeto.

    Especificação
    • Dimensions

      Lamp Cup: 2.5" x 1.7", Canopy: 5"

      Hanging Height

      15".

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacolor-twink-pendant
    • Familia de productoTwink Pendant
    • Grupo de produtosPendant Lights
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-30
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)15
    • Largura (polegadas)2.5
    • Profundidade (polegadas)2.5
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States