O aplique Color Twink é uma luminária pequena, de alumínio e latão, com uma única lâmpada exposta em uma placa traseira redonda de 12,7 cm (5"). Com uma projeção de apenas 8,9 cm (3,5"), pode ser instalado tanto na parede quanto no teto, oferecendo mais opções de posicionamento do que um aplique típico. Disponível em 14 cores, com acabamento em latão, níquel ou preto nos componentes, cada peça é fabricada sob encomenda em Minneapolis.
Seu tamanho compacto e opções de cores facilitam o uso como um ponto focal único ou em conjunto em escadas ou corredores. Possui certificação UL para locais úmidos nos EUA e Canadá, sendo ideal para banheiros, corredores e entradas de residências, bem como de hotéis, restaurantes e escritórios. A luminária é instalada com fiação fixa, com um soquete E26, e um dimmer rotativo pode ser adicionado à placa de acabamento.
Também disponível em acabamentos padrão como o aplique Twink.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |