O aplique de parede Color Visage de 15 cm (6") é um aplique esférico que combina dois globos de vidro soprado à mão de 15 cm (6") com uma placa traseira de acrílico cortada a laser de 15 cm (6") em diversas cores e peças de latão de alta qualidade. Com 35,5 cm (14") de altura e 24 cm (9,5") de projeção da parede, está disponível em 14 cores de placa traseira e acabamentos em latão, níquel ou preto, e pesa 1,8 kg (quatro libras). Os globos emitem uma luz suave e difusa em todas as direções, contrastando com o disco colorido atrás deles.
O aplique possui dois soquetes E26 de base média, cada um com capacidade máxima de nove watts, e aceita lâmpadas LED ou incandescentes (lâmpadas não inclusas). Funciona com 120 volts, é conectado diretamente à rede elétrica e pode ser dimerizado com lâmpadas dimerizáveis em um dimmer de parede compatível. Possui certificação UL para locais úmidos nos Estados Unidos e Canadá e pode ser instalado na vertical ou horizontal. É ideal para uso em pares em banheiros principais ou bancadas de quartos de hotel, em paredes de restaurantes ou cafés, em lounges de hotéis boutique ou em quartos infantis ou salas de espera pediátricas, onde a cor pode ser o destaque do ambiente. Uma versão com placa traseira transparente está disponível como Aplique Visage de 6".
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |