Publicar produtos
Color Vogue 4 Sconce
Color Vogue 4 Sconce
Color Vogue 4 Sconce
Color Vogue 4 Sconce
Color Vogue 4 Sconce
Color Vogue 4 Sconce
Color Vogue 4 Sconce
Color Vogue 4 Sconce
Color Vogue 4 Sconce

    Color Vogue 4 Sconce

    Traduzido por Google,

    O aplique de parede Color Vogue 4 apresenta bordas de alumínio usinadas em CNC com um design linear elegante, tornando-o ideal para realçar bancadas de banheiro, espelhos e outros espaços. Sua configuração com quatro lâmpadas cria uma coluna de luz que distribui o brilho uniformemente pelas superfícies, destacando suas melhores qualidades.

    Disponível em 14 cores e três acabamentos, esta luminária oferece estilo e funcionalidade, complementando e valorizando residências, escritórios e outros ambientes. Com sua base minimalista e design versátil, o aplique Color Vogue 4 traz um toque moderno e iluminação superior para qualquer espaço.

    Especificação
    • Dimensions

      Length: 18", Width: 5", Depth: 4.5", Backplate: 5"
      Installs on ceiling (flush mount version) or wall (sconce version). Mounts vertically or horizontally.

      Weight

      3 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on a compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      Four medium (E26) base sockets.

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling is available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacolor-vogue-4-wall-sconce-lighting
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosSurface Mounts
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-22
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)18
    • Largura (polegadas)5
    • Profundidade (polegadas)4.5
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States