Publicar produtos
Color Vogue 7 Sconce
Color Vogue 7 Sconce
Color Vogue 7 Sconce
Color Vogue 7 Sconce
Color Vogue 7 Sconce
Color Vogue 7 Sconce

    Color Vogue 7 Sconce

    Traduzido por Google,

    O aplique de parede Color Vogue 7 é um aplique linear contemporâneo, fabricado em alumínio e latão usinados por CNC. Mede 76 cm de comprimento, 13 cm de largura e 11,5 cm de profundidade, com uma placa de fixação de 13 cm, e pesa 1,8 kg. Está disponível em 14 cores e com acabamento em latão, níquel ou preto. Sete lâmpadas dispostas em linha reta formam uma coluna de luz que se espalha de forma ampla e uniforme pela parede e pelo espaço à sua frente.

    O aplique possui sete soquetes de base média E26, cada um com capacidade máxima de quinze watts, e aceita lâmpadas LED ou incandescentes (lâmpadas não inclusas). Funciona com 120 volts, é conectado diretamente à rede elétrica por meio de uma caixa de junção e é dimerizável com lâmpadas dimerizáveis ​​em um dimmer de parede compatível. Possui certificação UL para locais úmidos nos Estados Unidos e Canadá. É ideal para iluminação de penteadeiras: acima do espelho de um banheiro principal ou de um banheiro de hóspedes de hotel, em pares ladeando uma pia dupla, em um banheiro de restaurante ou escritório, ou ao lado de um espelho de provador em um provador de boutique. O aplique Color Vogue 4 com quatro lâmpadas e o plafon Color Vogue 7 compartilham o mesmo design em todo o projeto.

    Especificação
    • Dimensions

      Length: 30", Width: 5", Depth: 4.5", Backplate: 5"

      Weight

      4 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      7 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacolor-vogue-7-sconce
    • Familia de productoVogue 7 Sconce
    • Grupo de produtosWall Sconces
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-22
    • Número de edição1
    • Largura (polegadas)30
    • Profundidade (polegadas)4.5
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States