O plafon Orbi é uma luminária de teto inspirada no design moderno de meados do século XX, feita de latão e alumínio, com quatro globos de vidro opalino soprado à mão de 15 cm dispostos ao redor de um corpo central. Mede 50 cm de largura com uma canopla de 14,5 cm e fica a 25 cm do teto, sendo ideal para tetos baixos e cômodos com portas de abrir altas. Está disponível com acabamento em latão ou níquel e pesa 3,2 kg. O vidro opalino difunde a luz uniformemente em todas as direções.
A luminária possui quatro soquetes E26 de base média, cada um com capacidade máxima de nove watts, e aceita lâmpadas LED ou incandescentes (lâmpadas não inclusas). Funciona com 120 volts, é instalada diretamente na rede elétrica e é dimerizável com lâmpadas dimerizáveis em um dimmer de parede compatível. Possui certificação UL para locais úmidos nos Estados Unidos e Canadá, e uma configuração para teto inclinado está disponível com um acessório para instalação reta. Pode servir como iluminação principal em um banheiro principal, na entrada de um quarto de hotel ou em um provador de boutique, ou ser repetida em um corredor ou varanda coberta. O lustre Orbi e o plafon Big Orbi de 20 cm (8 polegadas) possuem o mesmo design para ambientes com diferentes alturas de teto.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |