O aplique de parede Snug Sconce é compacto, feito de alumínio e latão, e foi projetado para ficar rente à parede em espaços onde outras luminárias não cabem. Ele mede 18 cm de altura, com uma projeção de 10 cm da parede, sobre uma base redonda de 13 cm. Está disponível nos acabamentos latão, níquel ou preto e pesa 450 g. Esta é a versão curta do aplique Snug Sconce; uma versão mais alta é oferecida separadamente.
O aplique possui um soquete E26 de base média com capacidade máxima de quinze watts e aceita lâmpadas LED ou incandescentes (lâmpadas não inclusas). Funciona com 120 volts, é conectado diretamente à rede elétrica e pode ser dimerizado com lâmpadas dimerizáveis em um dimmer de parede compatível. Possui certificação UL para locais úmidos nos Estados Unidos e Canadá. Seu tamanho compacto o torna ideal para escritórios, penteadeiras, corredores e lavabos, podendo ser usado individualmente ou em conjunto com outros apliques. Perfeito tanto para ambientes residenciais quanto comerciais. Disponível também em 14 cores como o Aplique Colorido Snug e em uma versão mais alta como o Aplique Alto Snug.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |