Publicar produtos
Tall Snug Sconce
Tall Snug Sconce
Tall Snug Sconce
Tall Snug Sconce
Tall Snug Sconce

    Tall Snug Sconce

    Traduzido por Google,

    O aplique de parede Tall Snug é feito de alumínio e latão, com um braço extensível que permite posicionar a lâmpada mais alta ou mais baixa do que um aplique padrão. Ele mede 33 cm de altura, com uma projeção de 10 cm da parede, sobre uma base redonda de 12,5 cm. Está disponível nos acabamentos latão, níquel ou preto e pesa 450 g. Esta é a versão alta do aplique Snug; uma versão mais baixa é oferecida separadamente.

    O aplique possui um soquete E26 de base média com capacidade máxima de quinze watts e aceita lâmpadas LED ou incandescentes (lâmpadas não inclusas). Funciona com 120 volts, é conectado diretamente à rede elétrica e é dimerizável com lâmpadas dimerizáveis ​​em um dimmer de parede compatível. Possui certificação UL para locais úmidos nos Estados Unidos e Canadá. O braço extensível é ideal para caixas de junção altas ou baixas, corredores e exposições de arte, e os apliques ficam ótimos alinhados em uma fileira. Perfeito para interiores residenciais e comerciais. Também disponível em 14 cores como o Aplique Alto Colorido e em uma versão mais baixa como o Aplique Snug.

    Especificação
    • Dimensions

      As shown without bulb:
      Height: 13", Depth: 4", Backplate: 5"

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatall-snug-sconce
    • Familia de productoTall Snug Sconce
    • Grupo de produtosWall Sconces
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-09
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)13
    • Profundidade (polegadas)4
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States