O pendente Twink é uma peça minimalista feita de latão e alumínio maciços. Um suporte para lâmpada usinado em CNC, com 6,35 cm de largura e 4,32 cm de altura, fica suspenso por uma haste e um dossel de 12,7 cm, resultando em uma altura total de 38,1 cm, deixando a lâmpada exposta. Está disponível nos acabamentos latão, níquel ou preto e pesa 450 gramas. Com a lâmpada descoberta, a luz se espalha em todas as direções.
O pendente possui um soquete E26 de base média com capacidade máxima de quinze watts e aceita lâmpadas LED ou incandescentes (lâmpadas não inclusas). Funciona com 120 volts, é conectado diretamente à rede elétrica e pode ser dimerizado com lâmpadas dimerizáveis em um dimmer de parede compatível. Possui certificação UL para locais úmidos nos Estados Unidos e Canadá. Hastes de extensão ajustam a altura de suspensão, e uma opção para instalação reta o adapta a tetos inclinados. Seu tamanho compacto funciona melhor em conjunto: em fileira sobre uma ilha de cozinha ou balcão de café da manhã, em pares ladeando uma bancada de banheiro ou cama, agrupados em alturas escalonadas em uma escadaria de hotel ou acima de um balcão de café ou entrada coberta. Um plafon correspondente e uma versão Color Twink estendem o design para todo o projeto.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |