Publicar produtos
Visage Sconce 6"
Visage Sconce 6"
Visage Sconce 6"
Visage Sconce 6"
Visage Sconce 6"

    Visage Sconce 6"

    Traduzido por Google,

    O aplique de parede Visage de 15 cm (6") é um aplique esférico que combina dois globos de vidro soprado à mão de 15 cm (6 polegadas) com uma placa traseira de acrílico cortada a laser de 15 cm (6 polegadas) e peças de latão de alta qualidade. Ele tem 35,5 cm (14 polegadas) de altura com uma projeção de 24 cm (9,5 polegadas) da parede, está disponível em acabamento latão, níquel ou preto e pesa 1,8 kg (quatro libras). Os globos emitem uma luz suave e difusa em todas as direções, e o disco de acrílico transparente atrás deles capta a luz.

    O aplique possui dois soquetes E26 de base média, cada um com capacidade máxima de nove watts, e aceita lâmpadas LED ou incandescentes (lâmpadas não inclusas). Funciona com 120 volts, é conectado diretamente à rede elétrica e pode ser dimerizado com lâmpadas dimerizáveis ​​em um dimmer de parede compatível. Possui certificação UL para locais úmidos nos Estados Unidos e Canadá e pode ser instalado na vertical ou horizontal. É ideal para uso em pares, ladeando um banheiro principal ou a bancada de um quarto de hotel, em corredores de hotéis ou escritórios, ao lado de um banco estofado em restaurantes ou em provadores de lojas de grife. Uma versão com placa traseira colorida está disponível como Aplique Visage Colorido de 6".

    Especificação
    • Dimensions

      Overall Height: 14", Depth: 9.5", Globe: 6", Acyrlic Backplate: 6",

      Weight

      4 lb

      Materials

      Acrylic, aluminum, brass, glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavisage-globe-sconce-6
    • Familia de productoVisage Sconce
    • Grupo de produtosWall Sconces
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-26
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)14
    • Largura (polegadas)6
    • Profundidade (polegadas)9.5
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States