Publicar produtos
EAE Lighting - CTY POLE
EAE Group

EAE Lighting - CTY POLE

Traduzido por Google,
Com sua estrutura robusta e resistente, o poste City L oferece máxima durabilidade em ambientes externos e foi projetado especialmente para áreas ajardinadas. Integrando-se facilmente aos projetos arquitetônicos, este produto garante iluminação ideal graças à sua eficiente tecnologia LED.
Especificação
  • Housing: Aluminium Housing (Chromate Coated)

    Optical: Lens

    Optical Angles: -

    IP Protection Class: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK06

    Input Voltage: 220-240V AC

    Power Consumption: 35 W / 70 W

    Light Source: SMD LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -20 °C / +45 °C

    Body Colors: RAL 7016

    Mounting Type: Floor Mounted

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacty_pole
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de produtosRoad & Street Lighting
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 23
  • Título OmniclassStreet and Roadway Lighting Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África