Publicar produtos
EAE Lighting - HBC
EAE Group

EAE Lighting - HBC

Traduzido por Google,
A EAE Lighting oferece uma solução de iluminação LED otimizada para instalações industriais, com um custo total de propriedade minimizado. Disponível com diversos fluxos luminosos, distribuições de luz e opções de montagem, o HBC adapta a iluminação para atender às necessidades específicas do seu ambiente. Graças ao seu desempenho confiável e à dispensa de troca de lâmpadas, o HBC também minimiza os custos de manutenção. Proporciona um ambiente confortável para sua equipe, ao mesmo tempo que limita o consumo de energia. Estão disponíveis opções de controle DALI e 1-10V.
Especificação
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: PMMA / PC

    Optic Angles: Lens / Serigraphy Glass

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK05

    Input Voltage: 220-240V AC

    Power: 79 W / 117 W / 155 W / 179 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +50 °C

    Housing Colors: SW 306G

    Installation: Surface Mounted / Pendant

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahbc
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de produtosHigh Bay - Low Bay
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África