Publicar produtos
EAE Lighting - HBL
EAE Group

EAE Lighting - HBL

Traduzido por Google,
Com sua tecnologia LED produtiva, estrutura óptica multilente e desempenho confiável, oferece conforto visual e pode ser a opção ideal para uso industrial. Minimizando o consumo de energia e os custos de iluminação, o produto oferece a solução ideal para diversas aplicações.
Especificação
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: PC

    Optic Angles: 55° / 90°

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK10

    Input Voltage: 220-240V AC

    Power: 65 W / 96 W / 118 W / 144 W / 163 W / 184 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -5 °C / +45 °C

    Housing Colors: SW 306G

    Installation: Surface Mounted / Pendant

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahbl
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de produtosHigh Bay - Low Bay
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África