Publicar produtos
EAE Lighting - KANOLED V3
EAE Lighting - KANOLED V3
EAE Lighting - KANOLED V3
    EAE Group

    EAE Lighting - KANOLED V3

    Traduzido por Google,
    A Kanoled oferece durabilidade excepcional com sua classe de proteção IP65, resistindo à poeira e à água, ao mesmo tempo que garante uma distribuição uniforme da luz por meio da tecnologia LED de baixo consumo de energia — tornando-a uma solução de iluminação confiável, eficiente e duradoura para postos de gasolina, áreas de controle de segurança de entrada e instalações industriais.
    Especificação
    • Housing: Aluminium Injection Housing

      Diffuser: Sanded Glass, Transparent Glass

      Optical: 115°

      IP Grade: IP65

      IK Impact Resistance Class: IK08

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Power: 60 W / 75 W / 100 W

      Light Source: Mid Power LED

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -30 °C / +50 °C

      Housing Colors: RAL 9003

      Installation: Canopy

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakanoled_v3
    • Familia de productoEAE Lighting
    • Grupo de produtosCanopy Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África