Publicar produtos
EAE Lighting - LORY YV FL
EAE Group

EAE Lighting - LORY YV FL

Traduzido por Google,
A luminária LORY FLAT, com grau de proteção IP65, é a escolha ideal para banheiros e ambientes úmidos com grande volume de água. Disponível em dois formatos diferentes, redondo e quadrado, a LORY é adequada para aplicações em tetos estreitos e proporciona economia significativa em comparação com a iluminação convencional, graças à sua alta eficiência luminosa. Com a fonte de luz posicionada a 80 mm de profundidade no teto, ela não causa ofuscamento e proporciona uma iluminação confortável. Possui um efeito de foco simétrico em termos de características da luz, criando a ilusão de luz filtrada no ambiente.
Especificação
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical: Reflector

    Optical Angles: 24° / 36° / 60°

    IP Protection Class: IP65

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 8W / 10W / 12W / 15W / 20W

    Source of Light: COB LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Mounting Type: Plasterboard

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalory_yv_fl
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de produtosDownlight / Spotlight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África