Publicar produtos
EAE Lighting - NETALED PENDANT
EAE Group

EAE Lighting - NETALED PENDANT

Traduzido por Google,
A luminária NETA destaca-se nos espaços arquitetônicos pelo seu efeito de luz e design. Maximiza o conforto visual graças ao seu difusor opalino. Como pendente, a NETA confere um toque de estilo aos interiores, oferecendo flexibilidade ao designer em termos de posicionamento, graças ao seu formato arredondado com linhas minimalistas, tão exigido pelos designs modernos.
Especificação
  • Housing: Aluminium Housing

    Diffuser: Opal Diffuser

    Light Source: Mid Power LED

    Power: 16 W / 22 W / 47 W / 102 W / 129 W

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    IP Rating: IP20

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Installation: Pendant

    Body Colors: RAL 9004 / RAL 9010

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanetaled_pendant
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de produtosSurface / Pendant Mounted
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África