Publicar produtos
EAE Lighting - NETALED RECESSED
EAE Group

EAE Lighting - NETALED RECESSED

Traduzido por Google,
A luminária NETA se destaca em espaços arquitetônicos por seu efeito de luz e design. Ela maximiza o conforto visual graças ao seu difusor opalino. Conferindo um toque de estilo aos interiores, a NETA oferece flexibilidade ao designer em termos de posicionamento, graças ao seu formato arredondado com linhas minimalistas, tão exigido pelos designs modernos.
Especificação
  • Housing: Aluminium Housing

    Diffuser: Opal Diffuser

    Power: 16 W / 22 W / 47 W / 102 W / 130 W

    Light Source: Mid Power LED

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    IP: IP20

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Colors: RAL 9010

    Installation: Recessed mounted

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanetaled_recessed
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de produtosRecessed Mounted
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África