Publicar produtos
EAE Lighting - PROLIT NG
EAE Group

EAE Lighting - PROLIT NG

Traduzido por Google,
A Prolit V.3 foi projetada para uso em todos os tipos de iluminação externa, com um novo corpo atualizado, eletrônica simplificada, novo pacote de fluxo luminoso amplo e opções ópticas que garantem maior vida útil à aplicação. Ao atingir 146 lm/W, ela se torna altamente eficiente em termos de energia, ideal para regulamentações de eficiência de iluminação convencionais e menos rigorosas.
Especificação
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: Tempered Glass with Serigraphy

    Optic Angles: 10° Lens / 16° Lens / 27° Lens / 52° Lens / 98° Lens / Asymmetric Lens

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK09

    Input Voltage: 220-240 V AC

    Power: 95 W / 145 W / 167 W / 200 W

    Light Source: Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K

    CRI: >70

    Operating Temperature Range: -30 °C / +55 °C

    Housing Colors: ALZ90F + MW 3004 (BLACK)

    Installation: Floor Mounted

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaprolit_ng
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de produtosFloodlights
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África