Publicar produtos
EAE Lighting - RA3
EAE Group

EAE Lighting - RA3

4.6 de 5 estrelas4.6(14 avaliações)
Traduzido por Google,
O RA3, o mais novo membro da família de produtos RA, foi projetado para atender perfeitamente a todos os requisitos de iluminação de ruas de classe ME1-ME2, graças à sua carcaça otimizada que atinge até 28.000 lúmens de fluxo luminoso e duas opções de ótica. O kit de montagem inteligente, com ajuste preciso, facilita a instalação. O RA3 oferece alta economia de energia, atingindo uma eficiência de até 135 lm/W, sendo ideal tanto para novos projetos quanto para substituições. Estão disponíveis opções de controle sem fio via DALI e RF.
Especificação
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: Tempered Transparent Glass

    Optic Angles: 100° / 110° / WB° / XW°

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK08

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 112 W / 136 W / 150 W / 160 W / 218 W

    Light Source: Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >70

    Operating Temperature Range: -40 °C / +50 °C

    Housing Colors: Black (SW 306G)

    Installation: Pole

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicara3
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de produtosRoad & Street Lighting
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCRoadway or highway lighting
  • Código UNSPSC39111603
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África