Publicar produtos
EAE Lighting - RINOA
EAE Lighting - RINOA
    EAE Group

    EAE Lighting - RINOA

    3.9 de 5 estrelas3.9(15 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Com sua geometria em forma de anel e corpo minimalista com acabamentos impecáveis, a RINOA se destaca como um complemento perfeito para espaços modernos. Graças ao seu difusor opalino, ela difunde a luz de forma homogênea e garante uma iluminação agradável aos olhos.
    Especificação
    • Housing: RAL 9003 Powder finished 0,60mm sheet steel housing

      Diffuser: Opal Diffuser

      Light Source: Mid Power LED

      Power: 36 W / 54 W / 80 W / 85 W

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      IP: IP20

      CRI: >80

      Installation: Pendant

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarinoa
    • Familia de productoEAE Lighting
    • Grupo de produtosSurface / Pendant Mounted
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço, Sherardized
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África