Publicar produtos
EAE Lighting - YPL
EAE Group

EAE Lighting - YPL

Traduzido por Google,
A YPL NG destaca-se pela sua alta eficiência e faz parte da família de luminárias lineares seladas. Seu corpo em plástico extrudado com proteção IP66 oferece total resistência à poeira e à água, garantindo desempenho duradouro mesmo em ambientes agressivos. O difusor opalino proporciona distribuição uniforme da luz para maior conforto visual, enquanto a resistência a impactos IK09 garante maior durabilidade. Com opções de potência que variam de 30 W a 53 W e temperatura de cor de 6500K, é ideal para aplicações industriais, comerciais e externas. Alimentada pela tecnologia LED de média potência, garante economia de energia e é fácil de instalar com configuração de montagem em superfície.
Especificação
  • Housing: Plastic Extrusion

    Diffuser: Opal diffuser

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK09

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 30 W / 33 W / 41 W / 43 W / 48 W / 53 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +35 °C

    Housing Colors: -

    Installation: Surface mounted

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaypl
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de produtosLinear Etanj
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África