Publicar produtos
SmartRack 18U Mid Depth Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 18U Mid Depth Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 18U Mid Depth Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 18U Mid Depth Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 18U Mid Depth Rack Enclosure Cabinet
    Eaton

    SmartRack 18U Mid Depth Rack Enclosure Cabinet

    3.4 de 5 estrelas3.4(23 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O Gabinete de Gabinete de Rack de Profundidade Média SmartRack 18U da Tripp Lite está repleto de recursos projetados para simplificar as instalações de equipamentos de rack e a manutenção de equipamentos de rack: portas de roteamento de cabos superiores e inferiores, portas perfuradas e painéis laterais para promover fluxo de ar eficiente, trilhos de montagem vertical ajustáveis e muito mais. E como parte da família SmartRack, o SR18UB é compatível com a ampla gama de acessórios de montagem em rack da Tripp Lite, permitindo que você personalize sua solução para atender a qualquer requisito. O SR18UB é enviado totalmente montado para instalação rápida e vem com garantia de 5 anos. O SR18UB é compatível com todos os equipamentos de rack padrão de 19 polegadas e possui pares frontais e traseiros de trilhos verticais com orifícios de montagem quadrados. Os trilhos são ajustáveis em incrementos de um quarto de polegada para acomodar profundidades de equipamento de 3 a 32,5 polegadas, ideal para instalação de servidor padrão. O ajuste é rápido e conveniente: basta desaparafusar os trilhos, deslizá-los até a profundidade desejada e recolocar os parafusos. Os trilhos apresentam orifícios de montagem quadrados e são capazes de suportar até 1.000 libras de equipamento com hardware de instalação incluído. Cada espaço de rack dentro do gabinete é numerado para facilitar a referência. Com portas frontais/traseiras reversíveis com travamento e painéis laterais removíveis com trava, o SR18UB oferece uma instalação segura e protegida. Isso evita o acesso não autorizado aos equipamentos instalados, ao mesmo tempo em que facilita a execução de inspeções, manutenção e substituição de equipamentos por pessoal autorizado.
    Especificação
    • Brand Name SMARTRACK™ Rack Type Enclosure Rack Style Floor-Standing Rack Height (U Spaces) 18 Maximum Device Depth (in.) 32.5 Maximum Device Depth (cm) 82.55 Minimum Device Depth (in.) 3 Minimum Device Depth (cm) 7.62 Shipping Dimensions (hwd / in.) 41.61 x 25.6 x 35.03 Shipping Dimensions (hwd / cm) 105.68 x 65.02 x 88.97 Shipping Weight (lbs.) 123 Shipping Weight (kg) 55.79 Unit Dimensions (hwd / in.) 35.6 x 23.63 x 33.5 Unit Dimensions (hwd / cm) 90.42 x 60 x 85.09 Unit Weight (lbs.) 105 Unit Weight (kg) 47.63 Color Black Weight Capacity - Stationary (lbs.) 1,000 Weight Capacity - Rolling (lbs.) 1,000 Weight Capacity - Stationary (kg) 454 Weight Capacity - Rolling (kg) 454 Factory Preset Rack Depth (in.) 28.31 Factory Preset Rack Depth (cm) 71.9 Cable Access Hole Measurement (inches) 9.812 x 2.35 (l x w) Factory Preset Rack Depth (mm) 719 Maximum Device Depth (mm) 826 Minimum Device Depth (mm) 76 Grounding Lug Front and Back door frames Certifications RoHS; UL/CSA 60950-1 Approvals EIA/ECA-310-E Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSR18UB
    • Familia de productoCabinets & Open-Frame Racks
    • Grupo de produtosRack Enclosure Cabinets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-08-02
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)35.6
    • Largura (polegadas)23.63
    • Profundidade (polegadas)33.5
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)105
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Equipamento de TI
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Uniclass 2015 CódigoEn_70_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectricity distribution and transmission entities
    • Código CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniclassPower Distribution Units
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution