Publicar produtos
SmartRack 24U Mid Depth Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 24U Mid Depth Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 24U Mid Depth Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 24U Mid Depth Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 24U Mid Depth Rack Enclosure Cabinet
    Eaton

    SmartRack 24U Mid Depth Rack Enclosure Cabinet

    4.4 de 5 estrelas4.4(16 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O gabinete de gabinete de rack de média profundidade SmartRack 24U da Tripp Lite vem com recursos projetados para simplificar as instalações e a manutenção dos equipamentos de rack: portas de roteamento de cabos superiores e inferiores, portas frontais e traseiras perfuradas e painéis laterais sólidos promovem fluxo de ar eficiente, trilhos de montagem verticais ajustáveis ​​e mais. E como parte da família SmartRack, o SR24UB é compatível com a extensa linha de acessórios para montagem em rack da Tripp Lite, permitindo que você personalize sua solução para atender a qualquer requisito. O SR24UB é enviado totalmente montado para instalação rápida e vem com garantia de 5 anos. O SR24UB é compatível com todos os equipamentos de rack padrão de 19 polegadas e possui pares frontais e traseiros de trilhos verticais com furos de montagem quadrados. Os trilhos são ajustáveis ​​em incrementos de um quarto de polegada para acomodar profundidades de equipamentos de 3 a 32,5 polegadas, ideais para instalação de servidor padrão. O ajuste é rápido e prático: basta desaparafusar os trilhos, deslizá-los até a profundidade desejada e recolocar os parafusos. Os trilhos apresentam furos de montagem quadrados e são capazes de suportar até 1.000 libras de equipamento com hardware de instalação incluído. Cada espaço de rack dentro do gabinete é numerado para fácil referência. Com portas dianteiras/traseiras reversíveis com trava e painéis laterais removíveis com trava, o SR24UB oferece instalação segura para todos os equipamentos.
    Especificação
    • Brand Name SMARTRACK™ Rack Type Enclosure Rack Style Floor-Standing Rack Height (U Spaces) 24 Maximum Device Depth (in.) 32.5 Maximum Device Depth (cm) 82.55 Minimum Device Depth (in.) 3 Minimum Device Depth (cm) 7.62 Shipping Dimensions (hwd / in.) 46 x 25.6 x 35.03 Shipping Dimensions (hwd / cm) 116.84 x 65.02 x 88.97 Shipping Weight (lbs.) 136 Shipping Weight (kg) 61.69 Unit Dimensions (hwd / in.) 45.6 x 23.63 x 33.5 Unit Dimensions (hwd / cm) 115.82 x 60 x 85.09 Unit Weight (lbs.) 123 Unit Weight (kg) 55.79 Color Black Weight Capacity - Stationary (lbs.) 1,000 Weight Capacity - Rolling (lbs.) 1,000 Weight Capacity - Stationary (kg) 454 Weight Capacity - Rolling (kg) 454 Factory Preset Rack Depth (in.) 28.31 Factory Preset Rack Depth (cm) 71.9 Cable Access Hole Measurement (inches) 9.812 x 2.35 (l x w) Factory Preset Rack Depth (mm) 719 Maximum Device Depth (mm) 826 Minimum Device Depth (mm) 76 Grounding Lug Front and Back door frames Certifications RoHS Approvals EIA/ECA-310-E Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSR24UB
    • Familia de productoCabinets & Open-Frame Racks
    • Grupo de produtosRack Enclosure Cabinets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-08-02
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)45.6
    • Largura (polegadas)23.63
    • Profundidade (polegadas)33.5
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)123
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Equipamento de TI
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Uniclass 2015 CódigoEn_70_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectricity distribution and transmission entities
    • Código CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniclassPower Distribution Units
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution