Publicar produtos
42U Server Rack, Euro-Series – Expandable Cabinet, Standard Depth, Doors & Side Panels Included
42U Server Rack, Euro-Series – Expandable Cabinet, Standard Depth, Doors & Side Panels Included
42U Server Rack, Euro-Series – Expandable Cabinet, Standard Depth, Doors & Side Panels Included
42U Server Rack, Euro-Series – Expandable Cabinet, Standard Depth, Doors & Side Panels Included
42U Server Rack, Euro-Series – Expandable Cabinet, Standard Depth, Doors & Side Panels Included
42U Server Rack, Euro-Series – Expandable Cabinet, Standard Depth, Doors & Side Panels Included
42U Server Rack, Euro-Series – Expandable Cabinet, Standard Depth, Doors & Side Panels Included
42U Server Rack, Euro-Series – Expandable Cabinet, Standard Depth, Doors & Side Panels Included
42U Server Rack, Euro-Series – Expandable Cabinet, Standard Depth, Doors & Side Panels Included
42U Server Rack, Euro-Series – Expandable Cabinet, Standard Depth, Doors & Side Panels Included
    Eaton

    42U Server Rack, Euro-Series – Expandable Cabinet, Standard Depth, Doors & Side Panels Included

    4.2 de 5 estrelas4.2(13 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Gabinete de servidor 42U de profundidade padrão acomoda equipamentos de rack de 19 pol. Este gabinete de rack SmartRack® 42U foi projetado para armários de cabeamento de rede, locais de varejo, salas de aula, escritórios administrativos e outras áreas com equipamentos essenciais de TI montados em rack. Construído em aço resistente com acabamento revestido em pó preto durável, o SRX42UB tem uma capacidade máxima de carga estacionária de 1360 kg e uma capacidade máxima de carga de rolamento de 1020 kg. Mantém Equipamentos Importantes Seguros A porta frontal reversível, as portas traseiras divididas e os painéis laterais de tamanho médio travam com segurança para ajudar a evitar danos, adulteração ou roubo. As portas, painéis laterais e painel superior são projetados para liberação rápida, facilitando o acesso aos equipamentos conectados e ao cabeamento com pouco esforço. Portas de acesso superior convenientes e um fundo aberto permitem fácil roteamento de cabos pelo gabinete. As portas ventiladas permitem um fluxo de ar generoso da frente para trás para manter seu equipamento resfriado e funcionando no máximo. Fácil instalação do gabinete e do equipamento Este rack de servidor 42U vem totalmente montado para implantação rápida e fácil com rodízios pré-instalados que permitem que você o manobre sobre uma superfície nivelada, lisa e estável e através de uma porta padrão de dois metros para a posição, onde pode ser estabilizado ajustando os niveladores. Quatro trilhos de montagem são ajustados em incrementos de 6,35 milímetros para acomodar equipamentos de até 850 milímetros de profundidade. Os trilhos de montagem 0U sem ferramentas permitem a instalação rápida de até quatro PDUs compatíveis e gerenciadores de cabos verticais. Projetado para agrupar vários gabinetes em uma fileira Os suportes de compartimento integrados permitem a combinação de dois ou mais gabinetes de rack em uma fileira. A largura de centro a centro pode ser definida em 600 milímetros para corresponder aos ladrilhos padrão do data center. Atende aos padrões da indústria de cartões de pagamento O SRX42UB fornece equipamentos físicos e segurança de mídia necessários para conformidade com PCI DSS (Padrão de Segurança de Dados da Indústria de Cartões de Pagamento). Isso é essencial para empresas que processam, armazenam e/ou transmitem informações de cartão de crédito.
    Especificação
    • Rack Height 42U

      Maximum Device Depth (cm) 83.82

      Minimum Device Depth (cm) 10.16

      Shipping Dimensions (hwd / cm) 212.09 x 65.40 x 66.04

      Shipping Weight (kg) 150.14

      Unit Dimensions (hwd / cm) 199.39 x 60.00 x 104.78

      Unit Weight (kg) 135.62

      Color Black

      Weight Capacity - Stationary (kg) 1,361

      Weight Capacity - Rolling (kg) 1,021

      Factory Preset Rack Depth (cm) 70.5

      Factory Preset Rack Depth (mm) 705

      Maximum Device Depth (mm) 838

      Minimum Device Depth (mm) 102

      Grounding Lug Front and back door frames

      Certifications UL60950; RoHS; CE; IP20 Protection Rating

      Approvals EIA/ECA-310-E

      Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSRX42UB
    • Familia de productoCabinets & Open-Frame Racks
    • Grupo de produtosRack Enclosure Cabinets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)78.5
    • Largura (polegadas)23.6
    • Profundidade (polegadas)41.25
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)299
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Equipamento de TI
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Uniclass 2015 CódigoEn_70_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectricity distribution and transmission entities
    • Código CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniclassPower Distribution Units
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution