Publicar produtos
Eaton SmartRack 42U Extra-Deep Standard-Width Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
Eaton SmartRack 42U Extra-Deep Standard-Width Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
Eaton SmartRack 42U Extra-Deep Standard-Width Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
    Eaton

    Eaton SmartRack 42U Extra-Deep Standard-Width Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White

    Traduzido por Google,

    O rack de alta resistência abriga, organiza e protege grandes servidores de IA usados ​​em computação de ponta, empresas e outros aplicativos de TI de missão crítica.

    Especificação
      • Maximum capacity: 5000 lb. (2268 kg) stationary, 3500 lb. (1588 kg) rolling load
      • 2.5 mm thick steel frame includes extra welds and gussets for greater strength
      • White powder-coated finish makes it easier to see ports and cables inside
      • 54 in. depth offers extra space for large servers, cables and cable managers
      • Provides physical equipment and media security needed for PCI DSS compliance
      • 5-year limited warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSRH42UWDP54
    • Familia de productoRack Enclosures
    • Grupo de produtosTop 3 Rack Enclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-11-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Equipamento de TI
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoEn_70_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectricity distribution and transmission entities
    • Código CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniclassPower Distribution Units