Publicar produtos
Eaton SmartRack 42U Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
Eaton SmartRack 42U Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
Eaton SmartRack 42U Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
    Eaton

    Eaton SmartRack 42U Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White

    Traduzido por Google,

    O rack de alta resistência abriga, organiza e protege grandes servidores de IA usados ​​em computação de ponta, empresas e outros aplicativos de TI de missão crítica.

      Especificação
        • Maximum capacity: 5000 lb. (2268 kg) stationary, 3500 lb. (1588 kg) rolling load
        • 2.5 mm thick steel frame includes extra welds and gussets for greater strength
        • White powder-coated finish makes it easier to see ports and cables inside
        • 46 in. depth designed to accommodate large network and edge computing equipment
        • Extra wide to allow side channels for accessory mounting, cable routing and airflow
        • 5-year limited warranty
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaSRH42UWDPWD8
      • Familia de productoRack Enclosures
      • Grupo de produtosTop 3 Rack Enclosures
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2024-11-15
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalAço
      • Material secundárioAço
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emChina
      Classificação
      • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Equipamento de TI
      • Classificação IFCElemento de mobiliário
      • Uniclass 2015 CódigoEn_70_30
      • Uniclass 2015 DescriçãoElectricity distribution and transmission entities
      • Código CSI MasterFormat 201433 80 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
      • Número OmniClass23-35 31 27
      • Título OmniclassPower Distribution Units