Publicar produtos
2GP AGA

2GP AGA

Traduzido por Google,
Grupos auxiliares com duas bombas horizontais de rotor único com hidráulica em ferro fundido Duas bombas da série AGA com motor de indução de 2 polos com motor assíncrono de 2 polos autoventilado, classe de eficiência IE3 para motores trifásicos a partir de 0,75 kW. O sistema é equipado de série com um painel de controle com bomba alternada e é projetado para a instalação de tanques de armazenamento (disponíveis a pedido).
Especificação
  • • Maximum liquid temperature: 45°C • Maximum operating pressure: 10 bar • Water with maximum presence of solids: 50 ppm (particle size 0.1-0.25 mm or less), no gas or corrosive and aggressive substances • Maximum chlorine content: 500 ppm • Altitude not exceeding 1000 m a.s.l.; • Humidity 50% without condensation • Ambient protected against atmospheric agents. • Cast iron pump body • Shaft in AISI 303 • Glass fibre reinforced technopolymer impeller for AGA 1.00, brass for the rest of the range • Mechanical seal in Ceramic/Carbon/NBR • IE3 motor starting from 0.75kW • Self-ventilated 2-pole asynchronous motor • Class of insulation F • IP44 Protection degree • Single-phase voltage 230V ±10% 50Hz,Threephase voltage 230/400V ±10% 50Hz
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2GP-AGA
  • Familia de productoBooster sets with control panel
  • Grupo de produtoswith two centrifugal pumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_86_66
  • Uniclass 2015 DescriçãoPressure booster pumps
  • Código CSI MasterFormat 201422 11 23.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Domestic-Water Packaged Booster Pumps
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
Produtos parecidos