Publicar produtos
2GP EVMSG

2GP EVMSG

4.8 de 5 estrelas4.8(8 avaliações)
Traduzido por Google,
Duas bombas da série EVMSG com motor assíncrono de 2 pólos autoventilado, classe de eficiência IE3 para motores trifásicos a partir de 0,75 kW. O sistema é equipado de série com um painel de controle com bomba alternada e é projetado para a instalação de tanques de armazenamento (disponíveis a pedido).
Especificação
  • • Maximum liquid temperature: 50°C, • Maximum operating pressure: 16 bar, • Water with maximum presence of solids: 50 ppm (particle size 0.1-0.25 mm or less), no gas or corrosive and aggressive substances • Maximum chlorine content: 500 ppm • Altitude not exceeding 1000 m a.s.l.; • Humidity 50% without condensation • Ambient protected against atmospheric agents. • Cast iron pump body • Impeller and shaft in AISI 304 • Cast iron motor bracket • IE3 motor starting from 0.75kW • Self-ventilated 2-pole asynchronous motor • Class of insulation F • IP55 protection degree • Single-phase 230V±10% voltage three phase 230/400V ±10% (up to 4 kW) three phase 400/690 ±10% (starting from 5.5 kW)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2GP-EVMSG
  • Familia de productoBooster sets with control panel
  • Grupo de produtoswith two centrifugal pumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_86_66
  • Uniclass 2015 DescriçãoPressure booster pumps
  • Código CSI MasterFormat 201422 11 23.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Domestic-Water Packaged Booster Pumps
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
Produtos parecidos