Publicar produtos
2GPE CVM E-SPD

2GPE CVM E-SPD

Traduzido por Google,
Boosters com duas bombas verticais multiestágio Duas bombas da série CVM com motor assíncrono de 2 pólos autoventilado, classe de eficiência IE3 para motores trifásicos a partir de 0,75 kW. Versão 2GPE equipada com inversor E-SPD e projetada para a instalação de tanques de armazenamento (disponível a pedido).
Especificação
  • • Maximum liquid temperature: 40°C • Maximum operating pressure: 10 bar • Water with maximum presence of solids: 50 ppm (particle size 0.1-0.25 mm or less), no gas or corrosive and aggressive substances • Maximum chlorine content: 500 ppm • Altitude not exceeding 1000 m a.s.l.; • Humidity 50% without condensation • Ambient protected against atmospheric agents. • Cast iron pump body and motor support • External casing in AISI 304 • Impeller, stages and diffuser in glass fibre reinforced technopolymer impeller • Shaft in AISI 416 • Mechanical seal in Ceramic/Carbon/EPDM • IE3 motor starting from 0.75kW • Self-ventilated 2-pole asynchronous motor • Class of insulation F • IP44 Protection degree • Single-phase voltage 230V ±10% 50Hz,Threephase voltage 230/400V ±10% 50Hz
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2GPE-CVM-E-SPD
  • Familia de productoBooster sets with two vertical multi-stage pumps
  • Grupo de produtosDomestic pressure GPE with inverter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_86_66
  • Uniclass 2015 DescriçãoPressure booster pumps
  • Código CSI MasterFormat 201422 11 23.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Domestic-Water Packaged Booster Pumps
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
Produtos parecidos